À partir de 40°C la chaleur devient désagréable pour l’électronique. Dans une fonderie il fait régulièrement plus chaud. L’entreprise Bosch Rexroth GmbH exploite sur le site de Lohr am Main une propre fonderie ainsi qu’une installation de traitement du sable. Pour la protection du matériel de commande, l’entreprise s’est décidée pour une solution de refroidissement par agents liquides, les refroidisseurs Top Therm de Rittal.
Le concept de solution centralisée de refroidissement par agents liquides a obtenu une grande reconnaissance.
De la chaleur rayonnante et résiduelle existe presque partout dans une fonderie. Dans ce contexte, la société Bosch Rexroth AG et Rittal ont cherché une solution pour garantir une sécurité des processus plus indépendante des conditions ambiantes extrêmes – au mieux sans que les coûts montent en flèche.
Indépendant des conditions ambiantes
Andreas Geeb voyait l’infrastructure de climatisation centralisée avec de l’eau comme agent de refroidissement comme « seule solution judicieuse » pour évacuer la chaleur sans pénaliser encore plus l’air ambiant sur le plan thermique. Le refroidisseur d’eau redondant de la série Top Therm de Rittal est raccordé au réseau d’eau de l’usine et protège ainsi le matériel d’un échauffement excessif. S’y ajoutent des échangeurs thermiques air/eau pour la climatisation des armoires électriques.
Jusqu’à 40% de coûts énergétiques en moins
De nets avantages en matière de coûts se manifestent lors de l'achat, par l’économie d’énergie et lors de l’entretien. Au lieu d’installer un climatiseur avec son propre circuit de refroidissement dans chaque armoire électrique, la chaleur est évacuée par un seul circuit de refroidissement pour l’échangeur thermique air/eau, ce qui engendre une économie énergétique de jusqu’à 40 %.
Moins d’entretien et fiabilité élevée
Les coûts de service et d’entretien sont également nettement plus faibles car il n’y a qu’un seul compresseur et qu’une seule pompe d’eau de refroidissement à entretenir. Les détecteurs de fuite, qui affichent les messages de défaut à l'écran, qui les transmettent aux unités de surveillance correspondantes et qui ferment des électrovannes, assurent une fiabilité élevée. La régulation Eco-Mode met le ventilateur interne en ou hors fonction selon la température au sein de l’armoire électrique – ce qui réalise encore des économies énergétiques.