95% of companies have boosted productivity, while also improving their products and services, thanks to digitalization.*
*According to the Digital Value 2018 survey of 200 decision-makers from a variety of sectors in Germany, Austria and Switzerland.
La clé pour plus de productivité dans la construction d’armoires électriques réside dans l’intégration numérisée et la cohérence des données tout au long de la chaîne de création de valeur. Le prototypage numérique dès le début – avec le jumeau numérique au centre – créée la base pour un lien rapide entre les processus et les systèmes.
L’ensemble des outils Eplan et Rittal est à votre disposition pour toute votre ingénierie. Les données produit complètes de Rittal et d’autres fabricants vous sont fournies via Eplan Data Portal – rapidement et à jour. Pour une CAO 3D, Eplan Pro Panel vous assure la meilleure préparation pour le futur.
Spécifications techniques
Le fabricant d’armoires électriques et d’installations de distribution électronique reçoit des données du client et valide celles-ci en matière de disponibilité des données d'article, d’exhaustivité et d’aptitude pour l’ensemble des processus ultérieurs, p. ex. pour la construction et la préparation du travail. Les données doivent éventuellement être préparées en conséquence. Toutes les options d’armoire électrique requises, et ainsi les étapes de processus complémentaires associées, sont en outre déterminées.
Our solutions
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
- Keep all your system, machine or building data well-structured and in view at all times
- Preplan fundamental information such as signal, pipework and cable data on a graphical basis for improved guidance
- All relevant staff have easy access to engineering data captured from the early stages of the project – and retain this access throughout and beyond the project
- Using EPLAN Preplanning in the quotation phase and seamlessly transferring data to engineering significantly reduces your development times
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
Conseil & design techniques
Les solutions appropriées pour l’armoire électrique, les accessoires requis, la distribution de courant ainsi que le chauffage, le refroidissement ou la climatisation sont définies.
Our solutions
- Our licence-free modular system ensures you benefit from significantly reduced planning, ordering and assembly outlay – simply select assemblies and place them on the graphic
- Component parts lists, technical credentials and documentation are generated automatically
- Technical support is available from Rittal on request
- Simply select enclosure and accessories and configure your new enclosure with ease
- Cut-outs and drilled holes are planned and visualized in 3D in real time
- Save a lot of time – production documents and data are generated automatically at the end of the configuration process: a CAD file for the entire configuration, a CNC file for straightforward machining, data with customer-specific configurations for forwarding to EPLAN Pro Panel
- After the planning stage, you can submit an enquiry for the configuration or order it online directly
Développement du produit
Le schéma électrique est d’une part la description fonctionnelle normalisée de la technologie d’automatisation, machine ou installation requise et d'autre part la base pour de nombreuses étapes du processus de fabrication du produit, entre autres dans la production d’armoires électriques de commande. Le schéma électrique est réalisé à l'aide de solutions ECAD développées spécialement pour cela et constitue l’élément élémentaire de la documentation de la machine ou « tel que construit ».
Our solutions
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
- Choose between a graphical, logical or device-based project planning approach to support different working processes
- Auto-connecting allows you to logically connect schematics symbols in no time at all
- Reports such as terminal diagrams, wiring diagrams or bills of materials are generated automatically
- Features for processing bulk data such as "find and replace" and "edit in Excel" accelerate the design process while increasing quality
- Save time by speeding up time-consuming steps and minimizing the need to consult specialist departments
- Macro technology enables you to store standards and expertise in the system so they can be reused later on
- Fluid technology can be planned in line with the latest ISO 1219 or IEC 81346 standards with a mechatronic approach
- Generate circuit diagrams automatically at the touch of a button
- Based on the standardized reuse of EPLAN macros
- Boost quality in electrical and fluid documentation
- Avoid copy and paste problems
- Save on workload and costs
Vérification fonctionnelle
Le schéma électrique est vérifié en matière de conformité à la norme, d’exhaustivité et d’exactitude avant de mettre à disposition les processus ultérieurs. Cela évite les erreurs lors des processus ultérieurs, p. ex. la désignation claire des composants ou en matière de description complète des connexions électriques. Idéalement cela est réalisé automatiquement à l’aide de logiciels ECAD.
Our solutions
- Choose between a graphical, logical or device-based project planning approach to support different working processes
- Auto-connecting allows you to logically connect schematics symbols in no time at all
- Reports such as terminal diagrams, wiring diagrams or bills of materials are generated automatically
- Features for processing bulk data such as "find and replace" and "edit in Excel" accelerate the design process while increasing quality
- Save time by speeding up time-consuming steps and minimizing the need to consult specialist departments
- Macro technology enables you to store standards and expertise in the system so they can be reused later on
- Fluid technology can be planned in line with the latest ISO 1219 or IEC 81346 standards with a mechatronic approach
Plan mécanique
Le type d’armoire électrique approprié est sélectionné, dimensionné et complété avec les accessoires requis en tenant compte des exigences du client, du lieu d’implantation, des conditions ambiantes et de la place requise (pour l’installation des composants électriques et fluidiques qui figurent dans le schéma électrique).
Our solutions
- Simply select enclosure and accessories and configure your new enclosure with ease
- Cut-outs and drilled holes are planned and visualized in 3D in real time
- Save a lot of time – production documents and data are generated automatically at the end of the configuration process: a CAD file for the entire configuration, a CNC file for straightforward machining, data with customer-specific configurations for forwarding to EPLAN Pro Panel
- After the planning stage, you can submit an enquiry for the configuration or order it online directly
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
Jumeau numérique
Un modèle 3D virtuel de l’armoire électrique est créé avec le jumeau numérique sur la base de toutes les données d’ingénierie. Le jumeau numérique offre à cet égard de nombreuses possibilités aussi bien pour les étapes de processus manuelles que pour l'automatisation et la numérisation des étapes de processus dans la construction des armoires électriques, p. ex. pour l’usinage, la préparation des câbles, le câblage et le montage des bornes.
Le jumeau numérique contient toutes les informations pour les processus ultérieurs et les met à la disposition de chaque étape de processus qui les nécessite, au moment et avec le détail requis. Le jumeau numérique constitue ainsi un élément essentiel de la numérisation et la base pour l’optimisation, l’automatisation et l’industrialisation des processus au sein de la construction d’armoires électriques.
Our solutions
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
Dimensionnement thermique
Les exigences du client, les conditions ambiantes sur le lieu d'implantation, les composants électrotechniques et leur puissance dissipée ainsi que le plan de montage défini pour le jumeau numérique déterminent les conditions cadres pour la configuration et le dimensionnement de la solution de climatisation optimale et la répartition correcte des flux d'air.
Our solutions
- From generating circuit diagrams and assembly layouts to production integration – complete all tasks in a single software package
- By providing order information and comprehensive manufacturing documents, you achieve automated enclosure manufacturing
- You shorten throughput times and costs – at a targeted level of quality
- You work profitably – from an individual project in batch size 1 all the way to volume production
- Avoid planning mistakes thanks to the visualization of hot spots and exclusion zones dictated by ventilation requirements
- Minimize downtimes and reduce the number of service assignments
- Lower costs and improve process quality
- Therm takes care of all aspects of complex calculations for climate control requirements
- Benefit from huge time savings and improved reliability
- The calculation produces an optimum climate control solution
- Find standardized and internationally applicable component data quickly and easily
- Benefit from clear time savings during project planning compared to manual processes
- Boost the quality of your documentation significantly
Vers l’étape suivante du processus : approvisionnement