Qualité contrôlée en laboratoire

Assurance qualité Rittal au-delà des frontières

Les domaines d’utilisation des produits innovants Rittal sont de plus en plus divers – les exigences toujours plus complexes.

Seule une assurance qualité rigoureuse garantit l'amélioration permanente des produits, des prestations de service et des procédures internes. Les partenaires Rittal en profitent ainsi, grâce à des standards élevés stables, à la réalisation de vos attentes et à la possibilité de pouvoir utiliser tous les produits de manière illimitée à travers le monde.

La philosophie rigoureuse de Rittal en matière de qualité résulte des certifications internationales comme p. ex. la norme ISO 9001:2015.

La gestion responsable de précieuses ressources et la protection de l’humanité et de l’environnement contribuent de manière déterminante aux certifications. Pour cette mise en équation crédible de l'économie et de l'écologie, Rittal a obtenu les certifications ISO 14001:2015 et ISO 45001:2018.

Au niveau mondial, le critère pour les meilleurs standards de produit

Les certifications internationales résultent de la mise en œuvre de notre philosophie rigoureuse en matière de qualité. En complément des nombreuses certifications de produit selon les standards mondiaux, de l’accréditation par le laboratoire qualité de l'organisme d’accréditation allemand DAkkS et par le Underwriters Laboratories UL, le système d'assurance qualité de Rittal est mis en œuvre dans le monde entier et certifié également dans le monde entier par la SQS (Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management). Nous atteignons ainsi notre objectif de mettre à disposition de nos partenaires – partout à travers le monde – le même service de qualité et les mêmes excellents produits.

Méthodes de contrôle

Qualité sur le banc d’essai – orientée vers le client, pratique et conforme aux règles de l’art en vigueur !

Jour après jour, les systèmes d'habillages électriques de Rittal doivent prouver, au sein du laboratoire qualité interne, qu’ils assument les exigences maximales des clients grâce aux standards élevés intransigeants.

À tout moment parfaitement blindés
Les produits Rittal dans le laboratoire d’essai CEM

Grand froid
Simulation des conditions climatiques extrêmes dans des chambres froides et chaudes

Relations stables
Essais de charge mécaniques via des efforts de compression et de traction

Au millième de millimètre près
La mesure 3D

La poussière n’a aucune chance
Contrôle de l’étanchéité aux particules selon la norme EN 60529, IP 54 et IP 64

Contact parfait
Contrôle de résistance de la liaison de mise à la masse et diélectrique selon la norme EN 50298

Situation étanche à l’eau
Essai par jets d’eau selon la norme EN 60529 ou UL 50

À la virgule près
La qualité naturellement aussi lors de la fabrication