- Артикульный номер:
- DK 7828.082
- Исполнение
- для внешнего крепежного уровня
- Описание продукта
- Для прокладки кабеля на раме шкафа. Кабель можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или зажимов. Кабельные шины навешиваются на профиль рамы шкафа или монтажой рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.
- Области применения
- На профиле рамы TS
- Между профильными шинами TS IT по глубине шкафа
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 1,448 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK кабельные шины, для прокладки кабеля на каркасе шкафа, для внешнего крепежного уровня, для ширины/глубины шкафа: 800 мм, листовая сталь