Продукт снимается с производства с: 31 дек. 2023 г.
- Артикульный номер:
- DK 5502.560
- Исполнение
- Панель основания закрытая, со сдвижной панелью, составная
- Описание продукта
- Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания: для полного закрытия проема основания. Модули панели основания: выбор модулей в соответствии с применением.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Ширина: 600 мм
Глубина: 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,928 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177682504
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK набор панелей основания, панель основания закрытая, со сдвижной панелью, многосекционная, ШxГ: 600x1200 мм, для TS IT, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство