Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Артикульный номер: SK 3314.230

Cooling via high-performance compact impellers. The LCP draws in the air at the sides at the rear of the server enclosures and blows the cooled air back into the front part of the server enclosure at the sides.

Артикульный номер:
SK 3314.230
Исполнение
Охлаждение стоек
CW
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
Modular fan units for a demand-based cooling output (fan replacement without tools, also possible during operation)
Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
3-фазное подключение в серийном исполнении для резервирования питания
Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
Принцип действия
LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
Материал
Корпус: листовая сталь
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Опции
Полностью интегрированная система распознавания и тушения пожара
Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
Direct connection of an additional 16 CMC III sensors possible
Стойки с высотой 2200 мм
Мониторинг
Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
Direct connection of the unit via SNMP over Ethernet (2 Ethernet ports for simpler cascading of up to 16 LCPs)
Integration into RiZone OTM Suite (extended measuring and management functions, values can be transferred and visualised)
Указание к арт. №
Optimised condensate management also at low water inlet temperatures, available upon request.
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
10 кВт/1
20 кВт/2
30 кВт/3
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Number of fans
1
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Номинальное рабочее напряжение
200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
346 В – 415 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Макс. мощность охлаждения
30 кВт
Тип подключения (электрического)
Штекер подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода
Вентиляторы ЕС
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
2-ходовой регулирующий шаровой кран
Гидравлические подключения
DN 40 (G 1½" наружная резьба)
Допустимое давление (p макс.)
10 бар
Температура подаваемой воды
15 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 10B
Упаковка
1 шт.
Вес
230 кг
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177977785
Описание продукта
LCP Rack CW, 30 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение
MIB files