Two-part gland plate with foam rubber cable clamp strip для AX

Артикульный номер: SZ 2565.450

The divided gland plate supports simple mounting on the enclosure and offers a range of different installation options. For simple insertion of cables with and without connectors into the enclosure. Special drilled holes in the gland plate ensure automatic potential equalisation during screw-fastening. Bolts, clips and earthing cables are no longer required.

Артикульный номер:
SZ 2565.450
Исполнение
two-piece
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
When installing in enclosure width >760 mm, 2 packs are required
Размер
Ширина: 301 мм
Глубина: 221 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Подходит для арт. №
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
Фланш-панель
Размер: 5
Упаковка
1 шт.
Вес
1,02 кг
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177973152
ETIM 8
EC000211
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
SZ Metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD 301x221 mm, for gland plate size 5
Документация
Info sheet