- Артикульный номер:
- AX 2394.100
- Описание продукта
- Для монтажа по глубине корпуса, крепится на имеющиеся резьбовые болты, механическая обработка не требуется. Системная перфорация с двух сторон. Обеспечивает дополнительные возможности монтажа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 99 мм
- Возможности монтажа
- Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,42 кг
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177965737
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- AX шина для монтажа в основание
- Документация
- Руководство