- Артикульный номер:
- SZ 2362.000
- Описание продукта
- Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 240
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом
- Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа.
- В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры
- Подходит для
- Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
Ширина: = 500 мм
Глубина: = 210 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,78 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177022096
- ETIM 8
- EC000744
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
-
SZ защитная крыша, для AE, для ШГ: 500x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301