Монтажная перемычка для AE

Артикульный номер: SZ 2328.000

Для крепления кабельных каналов, держателей кабельных наконечников, защиты от прикосновения, элементов двери, отводов и фиксаторов кабеля и пр.

Артикульный номер:
SZ 2328.000
Описание продукта
Для крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Области применения
Для крепления
Кабельные каналы
держателя кабельного шланга
Крышки для защиты от прикосновения
Элементы двери
Фиксация кабеля
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
В дверях
Указание по монтажу
У AE из нержавеющей стали дополнительно необходима монтажная перфорированная рейка
Указание
В зависимости от типа AE необходимо укорачивание монтажных реек
Подходит для типа корпуса
AE
AE нержавеющая сталь
Подходит для ширины
= 800 мм
Упаковка
20 шт.
Вес
6,76 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177021327
ETIM 8
EC002625
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ монтажная перемычка, для AE, для Ш: 800 мм