- Артикульный номер:
- DK 7507.740
- Описание продукта
- Для монтажа в основание корпуса. Размер ключа 17, крепежная резьба внутренний шестигранник 30.
- Области применения
- Настольные корпуса
- Напольные корпуса
- Принцип действия
- Для монтажа в основание корпуса
- Материал
- Ножка: пластик
- Цвет
- Ножка: RAL 9005
- Levelling low
- 30 мм
- Adjustment tool
- Шестигранный ключ SW 17
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 5 500 H
- Размер
- Резьба: M10
Длина резьбы: 20 мм
- Диапазон регулировки
- 10 ‐ 20 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,132 кг
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK регулировочные ножки, для ввинчивания в основание шкафа, M10x20 мм, для FlatBox,