- Артикульный номер:
- CP 6375.010
- Исполнение
- Для горизонтального монтажа
- Описание продукта
- Монтаж на угловых элементах, возможен также впоследствии.
- Материал
- Трубка рукоятки: Алюминий
Держатель ручки: Цинковое литье под давлением
Крышки: Полиамид
- Поверхность
- Трубка рукоятки: анодированная
Держатель ручки: порошковое покрытие
- Цвет
- Держатель ручки: RAL 7024
Защитные кожухи: эквивалент RAL 7024
- Комплект поставки
- Труба ручки, Ø 20 мм
2 держателя ручки
2 крышки
Крепежный материал
- Указание
- При необходимости размер может быть уменьшен путем укорачивания трубы
- Установка на корпуса с монтажной глубиной 74 мм не возможна со стороны подсоединения несущего рычага
- Подходит для ширины передней панели
- 482,6 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,64 кг
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
-
CP набор ручек, для панели Comfort