- Артикульный номер:
- TS 8613.180
- Описание продукта
- Монтаж между передними и задними адаптерными профилями, 482,6 мм (19") или адаптерными элементами, 482,6 мм (19").
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 800 мм
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес
- 6,33 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TS направляющая шина для адаптерного профиля TS, двухстороннее крепление, для Г: 800 мм