- Артикульный номер:
- SZ 2899.200
- Описание продукта
- Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.
- Области применения
- Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм
- Материал
- Вводная трубка: термопластичный эластополимер
- Размер
- Резьба: M20
- Для толщины стенки (макс.)
- 1,5 ‐ 4,5 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 при корректном вводе кабеля
- Для Ø провода
- 5 ‐ 16 мм
- Упаковка
- 100 шт.
- Вес
- 0,3 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177389601
- ETIM 8
- EC000879
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Описание продукта
-
SZ ступенчатый кабельный ввод, для толщины стенки от 1,5 до 4,5 мм, для отверстия M20, область уплотнения: 5-16 мм