- Артикульный номер:
- TS 8614.240
- Описание продукта
- Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.
- Размер
- Ширина: 1.100 мм
Высота: 300 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 400 мм
= 1.200 мм
Глубина: = 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 8,32 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177212282
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
-
TS Секционная монтажная панель, для TS, SE, Ш/ГВ: 1100x300 мм