- Артикульный номер:
- SK 3312.800
- Исполнение
- потолочный
- Описание продукта
- Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.
- Преимущества
- Экономия электроэнергии благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
- Технические характеристики
- Further information, instructions and technical data on the individual components listed in this bundle can be found on the relevant item pages
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Комплект, состоящий из следующих компонентов:
Потолочный кондиционер (3185.730)
IoT-интерфейс (3124.300)
Датчик температуры (3124.400)
Соединительный кабель (7030.091)
Кабельный держатель (7111.350) - Мощность охлаждения L22 L30
- 1 600 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность
- 0,75 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Размер
- Ширина: 700 мм
Высота: 308 мм
Глубина: 560 мм - Рабочий цикл
- 100 %
- Регулирование температуры
- Контроллер e+
- Протоколы
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 24 бар
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
- Внутренний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,6 кг
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,38 t - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 38 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- Blue e+ IT для применения в IT, комплект 1,6 кВт, состоит из отдельных компонентов: потолочный холодильный агрегат (3185.730), IoT-интерфейс (3124.300), датчик температуры (3124.400), соединительный кабель (7030.091), кабельный держатель на "липучке" (7111.350), ШВГ: 700x308x560 мм
Потолочный кондиционер, серия Blue e+ IT
Артикульный номер: SK 3312.800
Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.