- Артикульный номер:
- SV 9677.412
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения в области подключения кабеля при использовании кабельных наконечников с длинными гильзами. В сочетании с защитными панелями клемм подключения спереди (9677.400/.410) обеспечивается полная защита от прикосновения клемм подключения.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Для типоразмера
- 1 - 3
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,158 кг
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защитная панель клемм подключения, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1 -3 (185 мм)