- Артикульный номер:
- DK 7859.130
- Исполнение
- без коммутации с отображением мощности светодиодами
- Описание продукта
- Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
- Материал
- Профиль: алюминий, анодированный
Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
- Длина
- 250 мм
- Тип подключения (электрического)
- WAGO WINSTA MIDI
- Кол-во фаз на ввод питания
- 1~
- Термическая защита от перегрузки
- –
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Необходимо мест для модулей (кол-во)
- 1
- Размер
- Длина: 250 мм
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Розетки
- 4 x Розетка для маломощного оборудования C19
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,385 кг
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177598027
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
-
DK розеточный модуль PSM, с индикаторами, для модульного распределения питания PSM, занимает 1 место в токовой шине, МЭК 60 320: 4x C19