- Артикульный номер:
- SV 9666.053
- Описание продукта
- Для защиты свободного монтажного пространства. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 750 мм
Высота: 300 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,6 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177675971
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
-
SV модуль защиты от прикосновения (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 2 ЕВ (300 мм)