- Артикульный номер:
- SV 9340.510
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 32 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Тип несущих шин
- TS 45C
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 208 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 1,5 ‐ 6 мм²
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 10 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,24 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,027
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV OM-адаптер, 32 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 1,5-6 мм², ШВ: 45x208 мм, несущая шина TS 45C