- Артикульный номер:
- SV 9342.514
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитный кожух клемм
Установочная шпонка
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 160 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 4~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Отвод проводов
- снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Кол-во полюсов
- 4-пол.
- Размер
- Ширина: 120 мм
Высота: 277 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 35 ‐ 120 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 18,5 x 15,5 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,4 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,258
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177551763
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер силового выключателя, 160 А, 690 В, 4-пол., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 35-120 мм², клемма ШВ: 18,5x15,5 мм