- Артикульный номер:
- SV 9670.005
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Дверь(и), крыша, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа с дверью на шарнирах справа, открытый слева
Крыша
Задняя стенка
Панель основания, трехсекционная
Замок: двойная бородка 3 мм
4 рым-болта для транспортировки
Монтажный каркас для планочных силовых разъединителей (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- МЭК 60 297-1/-2
- МЭК 61 641
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- До IP 3X, в зависимости от обшивки
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- EAN
- 4028177814547
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
SV шкаф планочных силовых разъединителей, ШВГ: 1000x2000x600 мм, листовая сталь