- Артикульный номер:
- DK 7030.040
- Описание продукта
- Реле могут быть с помощью ПО привязаны к измеряемым значениям и переключаться при выполнении различных условий. Таким образом, производится контроль устройств и передача сообщений. Использование с Процессорным блоком Compact не возможно.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Компактность благодаря высокой концентрации входов и выходов.
- Принцип действия
- Автоматическое присвоение порядкового номера в шине с помощью Процессорного блока
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Для индикации состояния используется встроенный светодиод
- Входы для беспотенциальных сигналов
- Релейный выход (переключающий контакт) с нагрузкой до макс. 24 В(DC)/1 A
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
- Комплект поставки
- Блок ввода/вывода CMC III
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
- Подключения шинной системы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Интерфейсы
- 8 цифровых входа
- 4 релейных выхода (макс. 24 В DC/1 A)
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 16
- No. of participating PU (max.)
- 8
- Указание
- Использование с Процессорным блоком Compact не возможно
- Размер
- Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 132 мм
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,62 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
-
DK CMC III блок ввода/вывода, для сбора сигналов и выполнения команд управления, ШВГ: 138x40x132 мм, контроль: 8 цифровых входов, управление: 4 реле,