- Артикульный номер:
- SK 3286.120
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3302.300
- 3302.310
- Размер
- Ширина: 190 мм
Высота: 95 мм
Глубина: 10 мм
- Вес
- 0,12 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для холодильного агрегата 3302.300/.310, ШВГ: 190 x 95 x 10 мм