- Артикульный номер:
- SK 3327.700
- Исполнение
- для фильтрующих вентиляторов
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G3
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Вес
- 0,028 кг
- Упаковка
- 5 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177205314
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Сертификаты
- EAC