- Артикульный номер:
- SK 3238.066
- Исполнение
- для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3238.6..
- Размер
- Ширина: 125 мм
Высота: 125 мм
Глубина: 12 мм
- Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G2
- Вес
- 0,02 кг
- Упаковка
- 5 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177666221
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK сменная фильтрующая прокладка, для ЭМС-фильтрующего вентилятора, для SK 3237.6.., ШВГ: 125 x 125 x 12 мм