- Артикульный номер:
- SK 3238.060
- Исполнение
- ЭМС
- Описание продукта
- Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Выходной фильтр
EMC filter mat
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 124 мм
Высота выреза: 124 мм
- Подходит для арт. №
- SK 3238.6xx
- Размер
- Ширина: 148,5 мм
Высота: 148,5 мм
Глубина: 24 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP54 incl. EMC filter mat
- IP 56 с ЭМС-фильтрующей прокладкой и защитным кожухом
- Вес
- 0,197 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177651661
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK выходной фильтр, ЭМС, ШВГ: 148,5 x 148,5 x 24 мм