- Артикульный номер:
- SK 3235.450
- Описание продукта
- Датчик NTC для зависимой от температуры регулировки числа оборотов фильтрующих вентиляторов EC для снижения уровня шума и экономии энергии. Управление производится через фильтрующий вентилятор EC.
- Технические характеристики
- Регулировочная характеристика: жестко заданное значение 35 °C, с линейным диапазоном управления между +35 °C (максимальное число оборотов 100 %) и +20 °C (минимальное число оборотов 10 %)
- Комплект поставки
- Внешний сенсор с кабелем подключения (длина 3 м)
- Число оборотов
- 100 %
- Подходит для арт. №
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.XXX
- 3140.500
- 3140.510
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...80 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 10 В - 12 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,202 кг
- Код ТНВЭД
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 8
- EC000256
- ETIM 7.0
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Описание продукта
- SK регулятор числа оборотов EC, датчик для регулирования числа оборотов, 10-12 В (DC)