- Артикульный номер:
- HD 4000.062
- Преимущества
- Наклон крыши вперед 30°
- Монтажная пластина с регулировки высоты для экрана до 24"
- Регулируемый держатель для ЖК-мониторов с диагональю до 24"
- Материал
- Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Обзорное окно: поликарбонат
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Обзорное окно: поликарбонат
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Комплект поставки
- Корпус полностью закрытый
Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением
Навеска двери правая
Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100
- Опции
- без обзорного окна
Монтажная панель вместо монтажной платы
Вырез для сенсорной панели вместо обзорного окна
Полка для клавиатуры HD
- Размер
- Ширина: 810 мм
Высота спереди: 692 мм
Высота сзади: 848 мм
Глубина: 266 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 535 мм
Высота обзорного окна: 325 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,5 мм
- Толщина материала двери
- 2 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-код
- IK08
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 33,2 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101