Trilho de cabos WT

Nº do item: AS 4051.231

Os cabos prontos são colocados no trilho de cabos WT 26 com diâmetro de 0,5 mm².

Nº do item:
AS 4051.231
Vantagens
Processamento dos pedidos de um projeto para processos subsequentes
Classificação dos cabos de um projeto
Facilidade total na retirada
Sistema de trilhos preparado para o abastecimento perfeito no local de trabalho
Não é necessário classificar os cabos
Facilita o processo de instalação dos cabos com instruções passo a passo no EPLAN Smart Wiring
Utilização ideal juntamente com o carrinho de cabos para fazer o abastecimento perfeito no local de trabalho
Escopo de fornecimento
Trilho de cabos WT 26
Nota
A medida do vão indica o diâmetro máximo do isolamento dos cabos.
Adequado para o item com o código de referência
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Aplicações
Para condutores individuais com diâmetro de 0,5 mm² (medida do vão: 2,6 mm)
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177981102