- Nº do item:
- TS 8801.735
- Descrição do produto
- Montagem sobre armários modulares, como espaço para gerenciamento de cabos para a entrada de cabos pelo lado de cima ou para a distribuição de energia com sistemas de barramento. A chapa de teto TS padrão é utilizada como acabamento superior.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Módulo para quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
8 suportes com ligação equipotencial automática
4 barras roscadas com olhais de suspensão
- Indicação de montagem
- A cobertura de montagem modular, em cima, não pode ser instalada
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 11,061 kg
- Peso bruto
- 11,643 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
TS MODULO SUPERPUESTO 7035