Travamento de segurança

Nº do item: SZ 2416.000

Para portas e para proteção contra contato acidental com os dispositivos operacionais elétricos quando o interruptor principal estiver ligado.

Nº do item:
SZ 2416.000
Descrição do produto
Para portas e para proteção contra contato acidental com os dispositivos operacionais elétricos quando o interruptor principal estiver ligado.
Funcionamento
Travamento da porta quando o interruptor principal estiver ligado.
Liberação da rede (tensão) somente quando a porta estiver fechada.
Monitoramento do ímã de travamento através de contato adicional de fecho.
Escopo de fornecimento
Trava
Acionador
Cantoneira
Material de fixação
Indicação de montagem
No caso de armários com porta dupla, para a porta sobreposta para o aviso "porta do armário fechada", é necessária a chave de posicionamento da porta
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: TS
Tipo de caixa: AX
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 11 VA
Com 60 Hz: 11 VA
Tensão nominal de serviço
230 V
Tensão nominal de isolamento
400 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
4000 V AC
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,821 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177022652
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
TRAVAMENTO SEGURANCA 230 VCA 11 VA
Aprovações
CSA
UL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções