Aplicação do fecho

Artigo não.: SZ 2523.000

Fechos alternativos por ex. triângulo, quadrado, chave de fenda, Daimler, Fiat, palheta dupla.

Artigo não.:
SZ 2523.000
Modelo
C
Material
Zinco fundido sob pressão
Comprimento
41 mm
Fecho
Aplicação do fecho: 7 mm quadrado
Adequado para caixas/armários do tipo
AE com lingueta em aço inoxidável
Base AE com lingueta em aço inoxidável
Tampa para console vertical em aço inoxidável
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,019 kg
Peso bruto
0,027 kg
Número da tarifa alfandegária
83016000
EAN
4028177026155
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descrição do produto
SZ Jogo de fecho quadrado 7mm
Documentação
Info sheet