Painel de comando para AE

Nº do item: FT 2740.000

Para montagem em superfícies e na AE no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro e com vedação para o lado do quadro.

Nº do item:
FT 2740.000
Descrição do produto
Para montagem em superfícies e na AE no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro e com vedação para o lado do quadro.
Material
Alumínio anodizado natural
Escopo de fornecimento
Quadro em alumínio
Placa do painel
Dobradiças
Peças de suporte
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Nota
Na montagem, em vez da porta, é necessário o fecho de corrediça
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Largura: = 200 mm
Altura: = 300 mm
Dimensões
Largura: 197 mm
Altura: 297 mm
Profundidade: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Largura: 143 mm
Altura: 243 mm
Superfície de montagem
Largura: 127 mm
Altura: 227 mm
Nota sobre o código de referência
As caixas AE somente permitem montagem no painel traseiro
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,237 kg
Peso bruto
1,42 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177031838
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
PAINEL COMANDO AE 1032
Documentação
Manual de instruções