Fitas de aterramento

Nº do item: SZ 2565.100

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.

Nº do item:
SZ 2565.100
Descrição do produto
Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens
Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8
Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro
10 mm²
Conexão
M6 – M6
Instalações possíveis
Opções de conexão na KX: porta/tampa M6, caixa M6, placa de montagem M6
Nota
Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões
Comprimento: 200 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,135 kg
Peso bruto
0,138 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177319325
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrição do produto
SZ CINTAS PUESTA A TERRA 200m