- Nº do item:
- DK 5501.725
- Descrição do produto
- Para montagem entre dois níveis de fixação de 19", em trilhos com perfil de 19" e ou quadros de montagem de 19".
- Vantagens
- Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta
- Autoatarraxantes
- Retrátil com retirada total
- Aplicações
- Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Base: com pintura
Trilhos telescópicos/kit de montagem: galvanizados
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Prateleira perfurada
Trilho telescópico com kit de montagem
Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- 100 kg
- Dimensões
- Largura: 419 mm
Profundidade: 700 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TS IT
TE
- Distância entre os níveis
- 600 ‐ 900 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,184 kg
- Peso bruto
- 10,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679160
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Pratelei.retractil 100Kg dist.600-900