Prateleira com 2 UA, montagem fixa

Nº do item: DK 5501.625

Prateleiras com 2 UA, montagem fixa para fixação no esquema de perfurações de 19˝ Capacidade de carga: 25 kg.

Nº do item:
DK 5501.625
Modelo
Em polegadas
Descrição do produto
Para montagem em um nível de fixação de 19".
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 25 kg
Nota
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,297 kg
Peso bruto
3,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177679061
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
PRATELEIRA 25KG PROF. 400