Prateleira com 2 UA Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")

Nº do item: DK 7148.035

Adequada para a montagem em todos os armários com apenas uma fixação de 482,6 mm (19") e em todos os quadros com dobradiça através de fixação por flange, 482,6 mm (19"), capacidade de carga: 25 kg.

Nº do item:
DK 7148.035
Descrição do produto
Adequada para a montagem em todos os armários com apenas uma fixação de 482,6 mm (19") e em todos os quadros com dobradiça através de fixação por flange, 482,6 mm (19").
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 390 mm
Profundidade: 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,275 kg
Peso bruto
3,475 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções