Painel cego de 482,6 mm (19")

Nº do item: DK 7156.005

Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada.

Nº do item:
DK 7156.005
Descrição do produto
Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
6 UA
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,9 kg
Peso bruto
3,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descrição do produto
DK PANEL CIEGO 6UA RAL9005