Painel cego de 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7151.005

Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada.

Artigo não.:
DK 7151.005
Descrição do produto
Como cobertura de campos não utilizados ou para montagem personalizada.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Build-up height
44 mm
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,594 kg
Peso bruto
0,66 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descrição do produto
DK PANEL CIEGO 1UA RAL9005