Trilhos telescópicos para servidores

Nº do item: TS 3659.190

Para o acesso perfeito aos servidores – mesmo quando já estiverem montados.

Nº do item:
TS 3659.190
Modelo
Para uma distância entre os níveis entre 559,0 e 789,0 mm
Descrição do produto
Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 426 mm.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Trilho telescópico com kit de montagem
Acessórios de fixação
Extensão da retirada
596,4 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: 800 mm
Tipo de caixa: TS IT
Capacidade de carga
30 kg
Nota
Somente para utilização com trilhos com perfil em L
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,946 kg
Peso bruto
3,146 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TRILHO TELESCOPICO 800
Documentação
Quick guide