- Nº do item:
- DK 7151.208
- Descrição do produto
- Direcionamento do fluxo de ar diretamente para os componentes. Evita pontes entre o ar quente e o ar frio. Aumento da eficiência energética com a mesma potência de refrigeração. A instalação é efetuada em todo o contorno na montagem de 19" entre o quadro de montagem de 19" e o módulo LCP, o LCP Plus, a lateral ou a lateral retentora. As chapas condutoras de ar com largura variável permitem ser adaptadas individualmente às respectivas exigências. O modelo para armários com 800 mm de largura também possui perfurações verticais de fixação de 19" com 3 x 1 UA que podem ser utilizadas para a instalação de componentes adicionais. As passagens de cabos com buchas afuniladas distribuídas na altura possibilitam o gerenciamento isolado dos cabos entre o espaço dianteiro e o espaço traseiro. No fornecimento, cada uma destas aberturas está coberta por um painel cego com 1 UA com fixação rápida tipo snap in.
- Material
- Chapas condutoras de ar: chapa de aço pintada
Buchas afuniladas: plástico segundo a norma UL 94-V0
Painel cego: plástico segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 chapas condutoras de ar laterais com largura variável
1 chapa condutora de ar superior horizontal
No caso de 800 mm de largura, inclui painel cego e buchas afuniladas
- Nota
- Não é possível a instalação no nível de montagem interno e externo na profundidade do armário.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 14,344 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177597310
- ECLASS 8.0
- 27189272