- Artigo não.:
 
- DK 7827480
 
- Modelo
 
- Montagem central 
 
- Descrição do produto
 
- As cantoneiras de montagem são parafusadas na largura no quadro do armário. O trilho perfilado é fixado embaixo e em cima na cantoneira. Para a montagem parcial do armário, as cantoneiras de montagem podem ser fixadas no sistema de chassi TS 17 x 73 mm no nível externo de montagem do quadro do armário. 
 
- Vantagens
 
- As cantoneiras oferecem espaço lateral perfeito para a passagem de cabos 
 
- Os orifícios alongados de fixação possibilitam uma instalação com profundidade completamente variável 
 
- Para montagem parcial de 19" 
 
- Aplicações
 
- Para montagem posterior em aplicações TS já existentes 
 
- Material
 
- Chapa de aço 
 
- Superfície
 
- Galvanizado 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui material de fixação 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: TS
Largura: 800 mm  
- Emb.
 
- 2 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 3,38 kg
 
- Peso bruto
 
- 3,6 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 73182900 
 
- EAN
 
- 4028177302631 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Descrição do produto
 
- 
TS CANT.MontagemCENT.TS P/TRILHO PERFL L