Guia para fixação de cabos Para patch panel

Nº do item: DK 7610.000

Para aliviar a tensão da entrada e da saída de condutores de dados, opcionalmente com clipes com mola para fixação e contato da blindagem do cabo.

Nº do item:
DK 7610.000
Modelo
Sem contato da blindagem do cabo
Descrição do produto
Para aliviar a tensão da entrada e da saída de condutores de dados. Opcionalmente com clipes com mola para fixação e contato da blindagem do cabo. A conexão com o patch panel é feita através de pinos de fixação no próprio painel.
Material
Chapa de aço galvanizada de 2 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,481 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
SUP. ENTRADA CABOS