- Nº do item:
- DK 7828.082
- Modelo
- para o nível de fixação externo
- Descrição do produto
- Para o gerenciamento de cabos no quadro do armário. Os cabos podem ser fixados nas guias para fixação através de abraçadeiras plásticas ou fita de velcro. As guias para fixação de cabos são encaixadas no perfil do quadro do quadro do armário ou no quadro de montagem, podendo ser adicionalmente fixadas com um parafuso.
- Aplicações
- No perfil do quadro TS
- Entre os trilhos perfilados do TS IT na profundade
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 800 mm
Profundidade: 800 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,248 kg
- Peso bruto
- 1,446 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177235106
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
-
DK GUIA ENTRADA CABOS