- Artigo não.:
 
- SZ 2899400
 
- Descrição do produto
 
- Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos. 
 
- Aplicações
 
- Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm 
 
- Material
 
- Bucha/luva: elastômero termoplástico 
 
- Dimensões
 
- Rosca: M40 
 
- Para laterais com espessura (máx.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
 
- IP 54 no caso de passagem adequada do cabo 
 
- Para cabos com Ø
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Emb.
 
- 20 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,14 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,155 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Descrição do produto
 
- 
SZ BUCHA AFUNILADA M40 13-34 IP54 20Pç