Quadro de vedação para módulos de vedação

Artigo não.: SZ 2400910

Para cabos e condutores pré-confeccionados com conectores. Montagem no recorte de conectores de 24 ou 16 polos em placas modulares para divisória e placas flangeadas metálicas.

Artigo não.:
SZ 2400910
Descrição do produto
Para cabos e condutores pré-confeccionados com conectores. Montagem no recorte de conectores de 24 ou 16 polos em placas modulares para divisória e placas flangeadas metálicas.
Vantagens
Cabos individuais podem ser trocados ou instalados posteriormente, mesmo sem remover o quadro de vedação
Material
Quadro: poliamida
Vedação plana: CR
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Recorte necessário
16 polos
Number modules 20 x 20
8 unid.
Dimensões
Largura: 120 mm
Profundidade: 67 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 64
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,105 kg
Peso bruto
0,11 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
MARCO ESTANQUEIDAD 16 POLOS
Documentação
Manual de instruções