Fixação de cabos

Roteamento de cabos para aberturas na base

As chapas de base inclusas no fornecimento dos sistemas de caixas e armários da Rittal podem ser substituídas por diferentes chapas para entrada de cabos. As buchas para entrada de cabos e passagem de conectores asseguram um alto grau de proteção IP, além de facilitar a instalação.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil traseiro para entrada de cabos para TS, TP

Para encaixe direto na abertura da base.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Módulos de chapa de base para entrada de cabos para TS, TS IT, VX SE

O módulo de base bipartido possui uma entrada especial de cabos com réguas de escova posicionadas alternadamente que, mesmo no caso de uma quantidade elevada de cabos, garantem um excelente grau de vedação.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil de aperto elástico

Para vedação da entrada de cabos entre as chapas de base, especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Módulos de chapa de base para entrada de cabos no lado de trás para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Módulos de chapas de base para entrada de cabos para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Módulos de chapas de base com ventilação para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Módulos de chapas de base com ventilação para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Elemento filtrante para chapa de base inteiriça com ventilação

O elemento filtrante para chapa de base inteiriça pode ser simplesmente cortado na respectiva medida do recorte necessário.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Chapa de base EMC

Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Perfil central para entrada de cabos para TS, TP

Para encaixe nas chapas de base.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Chapas para entrada de cabos para montagem em TopConsole System TP

Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Buchas para passagem de conectores

Adequada para cabos com um diâmetro de 8 até 36 mm.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Buchas para entrada de cabos

Junto com a chapa para entrada de cabos, estas buchas oferecem uma vedação rápida e simples da entrada dos cabos no armário pela base.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Chapas para entrada de cabos para montagem em armários TS, SE e PC

Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Espaço para gerenciamento de cabos para VX, TS, VX SE

Com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.

Roteamento de cabos para aberturas na base

Lateral para espaço para gerenciamento de cabos

Laterais para espaço de gerenciamento de cabos TS, chapa de aço