Cantoneira com perfil em C Para fixação no perfil horizontal

Nº do item: TS 7091.100

Para a fixação rápida de trilhos com perfil em C.

Nº do item:
TS 7091.100
Descrição do produto
Para uma fixação rápida no perfil horizontal do armário ou para a entrada de cabos em cascata entre dois chassis horizontais de sistemas ou de montagem.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Cantoneira esquerda
Cantoneira direita
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No perfil horizontal do armário TS
No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
Indicação de montagem
Cada trilho com perfil em C requer duas cantoneiras para fixação
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
TS IT
SE
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,32 kg
Peso bruto
0,346 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177802032
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal