Porca com mola M5

Nº do item: CP 6108.000

A mola possibilita uma fixação segura evitando deslocamentos indevidos.

Nº do item:
CP 6108.000
Descrição do produto
A mola possibilita uma fixação segura evitando deslocamentos indevidos.
Vantagens
A montagem interna de equipamentos adicionais é possibilitada, por exemplo, pelas cantoneiras 4597.000 ou 6205.100
Material
Aço
Superfície
Galvanizado
Instalações possíveis
Comfort Panel a partir de uma profundidade de montagem de 74 mm
Optipanel a partir de uma profundidade de montagem de 100 mm
Compact Panel
Dimensões
Rosca: M5
Rosca
M5
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,116 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrição do produto
CP Porca elástica M5